Z161/d1xl1 | Acoplamentos de extração | Desmoldação | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z161/d1xl1

Perno roscado, para conjunto ejector

Z161/d1xl1

1.2312 / 1.7225

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

k1 b1 l2 d3 d2 d1 l1 N° do produto Dados CAD
6 11 10 14 6 M6 18 Z161/6x18
6 11 10 14 6 M6 21 Z161/6x21
6 11 12 14 8 M8 28 Z161/8x28
6 11 12 14 8 M8 33 Z161/8x33
6 14 14 18 10 M10 29 Z161/10x29
6 14 14 18 10 M10 34 Z161/10x34
6 14 14 18 10 M10 39 Z161/10x39
6 16 16 22 12 M12 31 Z161/12x31
6 16 16 22 12 M12 36 Z161/12x36
6 16 16 22 12 M12 41 Z161/12x41

Os novos adaptadores roscados Z160/... e Z161/... da HASCO substituem a rosca de fixação curta no conjunto ejetor e contribuem com isso para uma transferência segura das forças de desmoldagem.

  • Rosca de admissão
  • Transferência mais segura das forças de desmoldagem
  • Posição central do ejetor disponível
  • Seguro contra torção por meio de geometria de associação
  • Adaptado aos tamanhos das roscas dos parafusos do ejetor Z 02 /...
  • Nenhuma projeção possível para fora da placa adaptadora