Z168/d1 | Acoplamentos de extração | Desmoldação | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z168/d1

Acoplamento do ejector, manual

Z168/d1

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

t1 l2 l1 d3 d2 d1 N° do produto Dados CAD
22,7 40 35 M16 55 20 Z168/20
30 50 40 M20 72 30 Z168/30
35 60 50 M24 90 40 Z168/40