Z1752/d1xl1xw1 | Mecanismos móveis | Elementos móveis | Desmoldação | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z1752/d1xl1xw1

Cremalheira, de dentes helicoidais

Z1752/d1xl1xw1

1.2312
1080 N/mm²

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

h2 h1 t1 a3 a2 a1 b2 b1 l3 d2 d1 l1 w1 N° do produto Dados CAD
15 2,5 15 16 29 8,48 3 5 16 M8 16 160 45 Z1752/16x160x45
15 2,5 15 16 37 12 3 5 16 M8 16 200 30 Z1752/16x200x30
15 2,5 15 16 29 8,48 3 5 16 M8 16 200 45
Z1752/16x200x45
15 2,5 15 16 37 12 3 5 16 M8 16 250 30
Z1752/16x250x30
15 2,5 15 16 29 8,48 3 5 16 M8 16 250 45 Z1752/16x250x45
15 2,5 15 16 37 12 3 5 16 M8 16 315 30 Z1752/16x315x30
22 3 18 20 40 11,31 4 8 20 M12 25 200 45
Z1752/25x200x45
22 3 18 20 49 16 4 8 20 M12 25 250 30
Z1752/25x250x30
22 3 18 20 40 11,31 4 8 20 M12 25 250 45 Z1752/25x250x45
22 3 18 20 49 16 4 8 20 M12 25 315 30 Z1752/25x315x30