Z1754/d1 | Mecanismos móveis | Elementos móveis | Desmoldação | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z1754/d1

Bloco guia

Z1754/d1

54 HRC
1.2767

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

h1 t1 a6 a5 a4 a3 a2 a1 b1 l1 d4 d3 d2 d1 N° do produto Dados CAD
32 11 16 11,6 10 23 50 36 56 67 8 15 9 16 Z1754/16
45 15,5 22,5 16,1 13 32 67 54 80 90 10 20 14 25 Z1754/25