Z1756/l1xh1 | Mecanismos móveis | Elementos móveis | Desmoldação | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z1756/l1xh1

Espaçador

Z1756/l1xh1

1.2162
590 N/mm²

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

b1 l1 h1 N° do produto Dados CAD
56 36 25 Z1756/36x25
56 36 40 Z1756/36x40
56 36 63 Z1756/36x63
80 45 32 Z1756/45x32
80 45 50 Z1756/45x50
80 45 80 Z1756/45x80