Z1761/d1xl1xw1 | Mecanismos móveis | Elementos móveis | Desmoldação | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z1761/d1xl1xw1

Cremalheira, de dentes helicoidais, bilaterais

Z1761/d1xl1xw1

1.2312
1080 N/mm²

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

d1 l1 w1 N° do produto Dados CAD
25 125 45 Z1761/25x125x45
25 160 45 Z1761/25x160x45
25 200 45 Z1761/25x200x45