Z182/h1xb1 | Travamentos | Elementos móveis | Desmoldação | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z182/h1xb1

Travamento simples, single sided

Z182/h1xb1

60 HRC
1.2162

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

Typ r1 h3 h2 t2 t1 a3 a2 a1 l4 l3 l2 l1 d2 d1 h1 b1 N° do produto Dados CAD
1 5,8 5 11 10 5 5 - - 4,5 12 22 12 M6 M4 12 18 Z182/12x18
1 5,8 5 11 10 5 8,5 - - 4,5 15 25 12 M6 M4 12 22 Z182/12x22
2 5,8 5 11 10 7 14 - 16 4,5 15 25 12 M6 M4 12 30 Z182/12x30
3 5,8 5 11 10 7 34 24 36 4,5 15 25 12 M6 M4 12 50 Z182/12x50