Selecione as variantes do produto
h6 |
h5 |
h3 |
h2 |
a7 |
a6 |
a5 |
a4 |
a3 |
a2 |
a1 |
b4 |
b3 |
l4 |
l3 |
l2 |
d4 |
d2 |
d1 |
5,5 |
8,4 |
19 |
20 |
20 |
10 |
25,45 |
55 |
15 |
44 |
22 |
14 |
57 |
5 |
15,1 |
40 |
M4 |
M5 |
11 |
5,5 |
8,4 |
19 |
20 |
20 |
10 |
24,45 |
55 |
20 |
59 |
30 |
14 |
72 |
5 |
15,1 |
40 |
M4 |
M5 |
13 |
5,5 |
8,4 |
19 |
20 |
20 |
10 |
24,45 |
55 |
30 |
82 |
50 |
16 |
95 |
5 |
15,1 |
40 |
M4 |
M5 |
13 |
6 |
9,9 |
23 |
24 |
20 |
10 |
28 |
55 |
15 |
44 |
22 |
14 |
57 |
5,5 |
15,1 |
45 |
M4 |
M5 |
13 |
6 |
9,9 |
23 |
24 |
20 |
10 |
28 |
55 |
20 |
59 |
30 |
14 |
72 |
5,5 |
15,1 |
45 |
M4 |
M5 |
13 |
6 |
9,9 |
23 |
24 |
20 |
10 |
27 |
55 |
30 |
82 |
50 |
16 |
95 |
5,5 |
15,1 |
45 |
M4 |
M5 |
15 |
9 |
13,4 |
29 |
30 |
25 |
13 |
31,7 |
84 |
20 |
64 |
30 |
16 |
80 |
8 |
18,1 |
50 |
M4 |
M6 |
13 |
9 |
13,4 |
29 |
30 |
25 |
13 |
31,7 |
84 |
30 |
87 |
50 |
16 |
103 |
8 |
18,1 |
50 |
M4 |
M6 |
13 |
9 |
13,4 |
29 |
30 |
25 |
13 |
30,7 |
84 |
40 |
104 |
60 |
16 |
120 |
8 |
18,1 |
50 |
M4 |
M6 |
15 |
10 |
15,9 |
34 |
35 |
25 |
16 |
33,45 |
84 |
20 |
64 |
30 |
16 |
80 |
10 |
22,1 |
55 |
M5 |
M6 |
15 |
h1 |
b1 |
l1 |
N° do produto |
Dados CAD |
12 |
25 |
71 |
Z1880/12x25x71
|
|
12 |
40 |
71 |
Z1880/12x40x71
|
|
12 |
63 |
71 |
Z1880/12x63x71
|
|
16 |
25 |
71 |
Z1880/16x25x71
|
|
16 |
40 |
71 |
Z1880/16x40x71
|
|
16 |
63 |
71 |
Z1880/16x63x71
|
|
20 |
40 |
100 |
Z1880/20x40x100
|
|
20 |
63 |
100 |
Z1880/20x63x100
|
|
20 |
80 |
100 |
Z1880/20x80x100
|
|
25 |
40 |
100 |
Z1880/25x40x100
|
|