Z2310/d1 | Cilindros | Gama de produtos hidráulicos | Desmoldação | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z2310/d1

Flange

Z2310/d1

1.1730
640 N/mm²

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

s1 b1 l1 d1 N° do produto Dados CAD
20 70 100 M30x1,5 Z2310/30x1,5
20 70 100 M40x1,5 Z2310/40x1,5
25 100 130 M48x1,5 Z2310/48x1,5
36 100 130 M60x1,5 Z2310/60x1,5
36 130 160 M75x1,5 Z2310/75x1,5
56 160 180 M95x2 Z2310/95x2
56 160 180 M110x2 Z2310/110x2