Z236/d1xH1 | Cilindros | Gama de produtos hidráulicos | Desmoldação | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z236/d1xH1

Cilindro de curto curso, de duplo efeito

Z236/d1xH1

max. 150°C
max. 500 bar

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

F2 F1 sw1 t1 a1 b1 l4 l3 l2 l1 d6 d5 d4 d3 d2 d1 H1 N° do produto Dados CAD
4 2,4 8 15 23 4,1 12 21,5 44 50 3,5 16 22 M6 M30x1,5 10 10 Z236/10x10
4 2,4 8 15 23 4,1 12 21,5 50 56 3,5 16 22 M6 M30x1,5 10 16 Z236/10x16
4 2,4 8 15 23 4,1 12 21,5 66 72 3,5 16 22 M6 M30x1,5 10 32 Z236/10x32
6,4 4 10 16 28 5 12 22,5 45 51 4,2 20 28 M8 M36x1,5 12 10 Z236/12x10
6,4 4 10 16 28 5 12 22,5 51 57 4,2 20 28 M8 M36x1,5 12 16 Z236/12x16
6,4 4 10 16 28 5 12 22,5 67 73 4,2 20 28 M8 M36x1,5 12 32 Z236/12x32
10 5,8 13 17 30 5 12 22,5 52 59 5,2 25 35 M10 M42x1,5 16 16 Z236/16x16
10 5,8 13 17 30 5 12 22,5 56 63 5,2 25 35 M10 M42x1,5 16 20 Z236/16x20
10 5,8 13 17 30 5 12 22,5 86 93 5,2 25 35 M10 M42x1,5 16 50 Z236/16x50
16 9,8 17 18 40 5 14,5 25,5 59 69 5,2 32 45 M12 M56x2 20 20 Z236/20x20