Z2700/d1 | Conexões | Gama de produtos hidráulicos | Desmoldação | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z2700/d1

Fixador recto

Z2700/d1

Aço
DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353)

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

Typ sw1 d1 N° do produto Dados CAD
G06L 12 M12x1,5 Z2700/12x1,5
G08L 14 M14x1,5 Z2700/14x1,5
G10L 17 M16x1,5 Z2700/16x1,5
G12L 19 M18x1,5 Z2700/18x1,5
G15L 24 M22x1,5 Z2700/22x1,5