Z2702/d1 | Conexões | Gama de produtos hidráulicos | Desmoldação | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z2702/d1

Fixador em T

Z2702/d1

Aço
DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353)

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

Typ d1 N° do produto Dados CAD
T06L M12x1,5 Z2702/12x1,5
T08L M14x1,5 Z2702/14x1,5
T10L M16x1,5 Z2702/16x1,5
T12L M18x1,5 Z2702/18x1,5
T15L M22x1,5 Z2702/22x1,5