Z1558/b1xh1xl1 | Acessórios para engrenagens | Programa de engrenagens | Desmoldação | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z1558/b1xh1xl1

Chaveta

Z1558/b1xh1xl1

DIN 6885-1

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

b1 h1 l1 N° do produto Dados CAD
3 3 8 Z1558/3x3x8
3 3 12 Z1558/3x3x12
3 3 16 Z1558/3x3x16
3 3 20 Z1558/3x3x20
3 3 25 Z1558/3x3x25
3 3 32 Z1558/3x3x32
3 3 36 Z1558/3x3x36
3 3 40 Z1558/3x3x40

Ligações de chaveta são as interligações positivas mais convencionais entre veios e cubos.

A chaveta Hasco Z 1558/... assenta em ranhuras de veios e cubos, atua como transportador e transfere o binário de rotação de uma peça para a outra.

Características especiais

  • Transferência positiva do binário de rotação
  • Implementação cêntrica de ligações entre veios e cubos
  • Ligação de transporte fácil
  • Transferência segura sem necessidade de inclinação e reforço
  • Cumpre a norma DIN 6885 Forma A
  • Economia de tempo devido à fácil montagem e desmontagem

Todos os produtos da categoria - Acessórios para engrenagens
Z1558/b1xh1xl1
Z1558/...
Chaveta