Z1547/b1xl1xm1 | Elementos de acionamento | Programa de engrenagens | Desmoldação | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z1547/b1xl1xm1

Unidade de cremalheira, para molde de sanduiche

Z1547/b1xl1xm1

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

r1 p1 z1 h3 h2 h1 t1 a3 a2 a1 b2 l3 l2 d1 b1 l1 m1 N° do produto Dados CAD
6 7,85 90 25 22,6 27,5 5 84 30 95,5 40 13 60 M8 28 800 2,5 Z1547/28x800x2,5
10 15,7 69 37 29 42 6 156 50 120 60 18,6 100 M12 40 1200 5 Z1547/40x1200x5

Os moldes sandwich constituem uma alternativa técnica e económica vantajosa a máquinas ou ferramentas de maiores dimensões.

Os novos componentes HASCO – o alojamento do mecanismo de transmissão Z 1545 /... e a unidade da cremalheira Z 1547/... – possibilitam uma implementação simples e com uma facilidade de repetição precisa de tais moldes sandwich.

Por meio da utilização de moldes sandwich, as capacidades de produção duplicam no caso de moldes com o mesmo tamanho e obtém-se um rendimento eficiente da máquina.

Características especiais

  • A altura de montagem reduzida permite distâncias menores entre longarinas das máquinas.
  • Seleção de material de elevada qualidade para obtenção de forças de abertura elevadas
  • Guia de deslizamento revestida a DLC
  • Módulo 5 para transmissões de força mais elevadas
  • Componentes standard disponíveis em stock  
  • Possibilidade de cálculo dos custos de produção