Z1561/d1xd2xb1 | Rolamentos | Programa de engrenagens | Desmoldação | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z1561/d1xd2xb1

Rolamento de rolos cilíndricos

Z1561/d1xd2xb1

DIN 5412-1

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

min.r2 min.r1 d1 d2 b1 N° do produto Dados CAD
0,3 0,6 15 35 11 Z1561/15x35x11
0,6 1 20 47 14 Z1561/20x47x14
0,6 1 25 52 15 Z1561/25x52x15
0,6 1 30 62 16 Z1561/30x62x16
0,6 1 35 72 17 Z1561/35x72x17

Os rolamentos de roletes cilíndricos HASCO Z 1561 /... disponibilizam uma elevada capacidade de carga, por meio do contacto linear entre o elemento rolante e os trilhos. Estes são especialmente adequados para aplicações com número elevado de rotações.

Características especiais

  • Temperatura máx. de funcionamento 120 °C
  • Utilizável também como rolamento solto axial numa direção
  • A unidade desmontável facilita a instalação
  • Alta resistência graças à capacidade de carga mais elevada
  • Absorção de forças radiais e axiais