Z1567/d1xl1 | Rolamentos | Programa de engrenagens | Desmoldação | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z1567/d1xl1

Rolamento de agulhas

Z1567/d1xl1

DIN EN ISO 683-17

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

r1 d2 d1 l1 N° do produto Dados CAD
0,3 15 8 16 Z1567/8x16
0,3 17 10 16 Z1567/10x16
0,3 19 12 16 Z1567/12x16
0,3 22 14 16 Z1567/14x16
0,3 23 15 16 Z1567/15x16
0,3 24 16 16 Z1567/16x16
0,3 26 18 16 Z1567/18x16
0,3 28 20 20 Z1567/20x20
0,3 29 21 20 Z1567/21x20
0,3 30 22 20 Z1567/22x20

O novo rolamento de agulhas HASCO Z 1567/... poupa espaço radialmente e é especialmente adequado para o posicionamento dos machos dentados.

Características especiais

  • Temperatura máx. de funcionamento 120 °C
  • Elevada capacidade de carga com menor altura de montagem
  • Superfícies de contacto aumentadas devido às agulhas
  • Sem anel interno
  • Adaptado para a rosca Z 1550 /...
  • Possibilidade de lubrificação posterior