Z1568/d1xd2xh1 | Rolamentos | Programa de engrenagens | Desmoldação | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z1568/d1xd2xh1

Anilha de ajuste

Z1568/d1xd2xh1

~ 1.4303
~ DIN 988

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

d1 d2 h1 N° do produto Dados CAD
11 17 0,1 Z1568/11x17x0,1
13 19 0,1 Z1568/13x19x0,1
16 22 0,1 Z1568/16x22x0,1
18 25 0,1 Z1568/18x25x0,1
22 32 0,1 Z1568/22x32x0,1
28 40 0,1 Z1568/28x40x0,1
32 45 0,1 Z1568/32x45x0,1
37 47 0,1 Z1568/37x47x0,1
42 52 0,1 Z1568/42x52x0,1
48 60 0,1 Z1568/48x60x0,1

Os discos de ajuste HASCO Z 1568 /. . compensam facilmente a folga do eixo que resulta da tolerância de acabamento. 

Todas as combinações necessárias são possíveis com incrementos de espessura de 0,1,mm. 

Características especiais

  • Compensação fácil da folga do eixo
  • Resistente à corrosão
  • Adaptável ao rolamento de agulhas axial Z 1564/. . bem como ao rolamento axial de roletes cilíndricos de agulhas Z 1566/. . .
  • Economia de tempo devido a montagem fácil