Z170/Typ | Trincos | Desmoldação | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z170/Typ

Lingueta

, DLC

Selecione as variantes do produto

max.H min.H F Typ N° do produto Dados CAD
110 9,5 14000 2 Z170/2

Z170/... is the classic latch lock system which is preferably mounted on injection and diecasting moulds required a second mould parting level. The unit can be easily mounted due to its compact design.