Z170/Typ | Trincos | Desmoldação | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z170/Typ

Lingueta , DLC

Z170/Typ

1.2764

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

max.H min.H F Typ N° do produto Dados CAD
190 10,5 24000 3 Z170/3

Z170 /... is the classic latch lock system which is preferably mounted on injection and diecasting moulds required a second mould parting level. The unit can be easily mounted due to its compact design.