Z171/Typ | Trincos | Desmoldação | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z171/Typ

Lingueta , DLC

Z171/Typ

1.2764

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

max.H min.H F Typ N° do produto Dados CAD
80 5,5 6500 1 Z171/1

Z171/... is the alternative to the classic latch lock  Z170/... and allows a delayed opening of the first parting area. Further more the functional precise standardised item is available in three different sizes.