Z1732/d1 | Trincos | Desmoldação | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z1732/d1

Casquilho da guia roscado

Z1732/d1

1.2343
Oxidação a preto
1000 N/mm²

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

t1 l1 d3 d2 d1 N° do produto Dados CAD
14 20 M24x1 19 14 Z1732/14
16 22 M30x1,5 24 18 Z1732/18