Z173/d1xmax.H-01 | Trincos | Desmoldação | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z173/d1xmax.H-01

Trinco redondo

Z173/d1xmax.H-01

59 +2 HRC
1.5920
Oxidação a preto

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

d1 max.H N° do produto
32 28 Z173/32x28-01
32 56 Z173/32x56-01
38 36 Z173/38x36-01
38 71 Z173/38x71-01