Z173/d1xmax.H-03 | Trincos | Desmoldação | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z173/d1xmax.H-03

Trinco redondo

Z173/d1xmax.H-03

53 +2 HRC
1.2379
Oxidação a preto

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

d1 max.H N° do produto
32 28 Z173/32x28-03
38 36 Z173/38x36-03