Z1740/b1xmax.H1xHv | Trincos | Desmoldação | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z1740/b1xmax.H1xHv

Lingueta, com Chaveta, DLC

Z1740/b1xmax.H1xHv

1.2762

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

Pos10 min.H1 F h7 h6 h5 h4 h3 h1 t1 a3 a2 b6 b5 b4 b3 b2 l6 l5 l4 l3 l2 l1
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 10 47 22 15 30,05 20 10 140 140 20 9,75
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 10 47 22 15 30,05 20 10 140 140 40 9,75
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 10 47 22 15 30,05 20 10 180 180 20 9,75
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 10 47 22 15 30,05 20 10 180 180 70 9,75
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 12 77 30 20 45,05 34 15 200 200 34 16,75
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 12 77 30 20 45,05 34 15 200 200 66 16,75
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 12 77 30 20 45,05 34 15 250 250 34 16,75
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 12 77 30 20 45,05 34 15 250 250 109 16,75
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 27 6 72 45 14 97 38 25 60,05 45 15 250 250 45 22,25
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 27 6 72 45 14 97 38 25 60,05 45 15 250 250 95 22,25
b1 max.H1 Hv N° do produto Dados CAD
50 85 0 Z1740/50x85x0
50 85 20 Z1740/50x85x20
50 125 0 Z1740/50x125x0
50 125 50 Z1740/50x125x50
80 112 0 Z1740/80x112x0
80 112 32 Z1740/80x112x32
80 162 0 Z1740/80x162x0
80 162 75 Z1740/80x162x75
100 140 0 Z1740/100x140x0
100 140 50 Z1740/100x140x50

As unidades de trinco da HASCO controlam com precisão a sequência de movimentos de cada um dos planos de separação durante o processo de abertura do molde de injeção. As novas unidades de trinco com dupla função de travamento convencem tanto pelas suas elevadas forças como pela sua alta fiabilidade. As diferentes versões podem ser acionadas a partir do curso do molde ou do extrator. Elas oferecem ainda a possibilidade de trabalho com ou sem retardador. As novas unidades de trinco e bloqueio são usadas em particular, quando o plano de abertura principal tiver de abrir primeiro, antes de ocorrer uma segunda abertura.

  • Flexibilidade nas opções de instalação e combinação
  • Travamento de ambos os lados
  • Alternativa de fixação por meio de chavetas
  • Revestimento DLC assegura uma longa vida útil
  • Instalação no exterior do molde