Z17410/b1xmax.H1 | Trincos | Desmoldação | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z17410/b1xmax.H1

Lingueta, com Chaveta, DLC

Z17410/b1xmax.H1

1.2762

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

Pos10 min.H1 F h7 h6 h5 h4 h3 h1 t1 a3 a2 b7 b6 b5 b4 b3 b2 l8 l6 l5 l4 l3 l2
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 29,5 10 47 22 15 141 30 20 10 140 171 131
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 29,5 10 47 22 15 181 30 20 10 180 211 171
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 44,5 12 77 30 20 201 45 34 15 200 246 186
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 44,5 12 77 30 20 251 45 34 15 250 296 236
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 27 6 72 45 59,5 14 97 38 25 251 60 45 15 250 311 236
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 27 6 72 45 59,5 14 97 38 25 301 60 45 15 300 361 286
b1 max.H1 N° do produto Dados CAD
50 85 Z17410/50x85
50 125 Z17410/50x125
80 112 Z17410/80x112
80 162 Z17410/80x162
100 140 Z17410/100x140
100 190 Z17410/100x190

As unidades de trinco da HASCO controlam com precisão a sequência de movimentos de cada um dos planos de separação durante o processo de abertura do molde de injeção. As novas unidades de trinco com dupla função de travamento convencem tanto pelas suas elevadas forças como pela sua alta fiabilidade. As diferentes versões podem ser acionadas a partir do curso do molde ou do extrator. Elas oferecem ainda a possibilidade de trabalho com ou sem retardador. As novas unidades de trinco e bloqueio são usadas em particular, quando o plano de abertura principal tiver de abrir primeiro, antes de ocorrer uma segunda abertura.

  • Flexibilidade nas opções de instalação e combinação
  • Travamento de ambos os lados
  • Alternativa de fixação por meio de chavetas
  • Revestimento DLC assegura uma longa vida útil
  • Instalação no exterior do molde