Z1741/b1xmax.H1 | Trincos | Desmoldação | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z1741/b1xmax.H1

Lingueta, DLC

Z1741/b1xmax.H1

1.2762

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

Pos10 Pos9 min.H1 F h6 h5 h4 h3 h1 a3 a2 a1 b7 b3 b2 l8 l6 l5 l4 l3 l2
Z31/4x12 Z26/6x20 4 16000 9,3 22,3 10 16 16 40 20 10 29,5 15 30,05 30 20 10 140 171 131
Z31/4x12 Z26/6x20 4 16000 9,3 22,3 10 16 16 40 20 10 29,5 15 30,05 30 20 10 180 211 171
Z31/6x16 Z26/6x20 5,5 27000 12,3 30,3 13 21 22 60 34 16 44,5 20 45,05 45 34 15 200 246 186
Z31/6x16 Z26/6x20 5,5 27000 12,3 30,3 13 21 22 60 34 16 44,5 20 45,05 45 34 15 250 296 236
Z31/8x18 Z26/8x24 7 48000 15,5 37,5 16 27 27 80 45 22 59,5 25 60,05 60 45 15 250 311 236
Z31/8x18 Z26/8x24 7 48000 15,5 37,5 16 27 27 80 45 22 59,5 25 60,05 60 45 15 300 361 286
b1 max.H1 N° do produto Dados CAD
50 90 Z1741/50x90
50 130 Z1741/50x130
80 117 Z1741/80x117
80 167 Z1741/80x167
100 145 Z1741/100x145
100 195 Z1741/100x195

As unidades de trinco da HASCO controlam com precisão a sequência de movimentos de cada um dos planos de separação durante o processo de abertura do molde de injeção. As novas unidades de trinco com dupla função de travamento convencem tanto pelas suas elevadas forças como pela sua alta fiabilidade. As diferentes versões podem ser acionadas a partir do curso do molde ou do extrator. Elas oferecem ainda a possibilidade de trabalho com ou sem retardador. As novas unidades de trinco e bloqueio são usadas em particular, quando o plano de abertura principal tiver de abrir primeiro, antes de ocorrer uma segunda abertura.

  • Flexibilidade nas opções de instalação e combinação
  • Travamento de ambos os lados
  • Alternativa de fixação por meio de chavetas
  • Revestimento DLC assegura uma longa vida útil
  • Instalação no exterior do molde