Z17420/b1xmax.H1 | Trincos | Desmoldação | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z17420/b1xmax.H1

Bloqueio de trinco, com Chaveta, DLC

Z17420/b1xmax.H1

1.2762

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

Pos10 min.H1 F h7 h6 h5 h4 h3 t1 a3 a2 b6 b5 b4 b3 b2 l6 l4 l3 l1
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 3 38 20 10 47 22 15 141 20 146 191 10,25
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 4,5 56 34 12 77 30 20 201 34 196 246 17,25
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 6 72 45 14 97 38 25 251 45 246 296 22,75
b1 max.H1 N° do produto Dados CAD
50 96 Z17420/50x96
80 111 Z17420/80x111
100 133 Z17420/100x133

As unidades de trinco da HASCO controlam com precisão a sequência de movimentos de cada um dos planos de separação durante o processo de abertura do molde de injeção. As novas unidades de trinco com dupla função de travamento convencem tanto pelas suas elevadas forças como pela sua alta fiabilidade. As diferentes versões podem ser acionadas a partir do curso do molde ou do extrator. Elas oferecem ainda a possibilidade de trabalho com ou sem retardador. As novas unidades de trinco e bloqueio são usadas em particular, quando o plano de abertura principal tiver de abrir primeiro, antes de ocorrer uma segunda abertura.

  • Flexibilidade nas opções de instalação e combinação
  • Travamento de ambos os lados
  • Alternativa de fixação por meio de chavetas
  • Revestimento DLC assegura uma longa vida útil
  • Instalação no exterior do molde