Z1742/b1xmax.H1 | Trincos | Desmoldação | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z1742/b1xmax.H1

Bloqueio de trinco, DLC

Z1742/b1xmax.H1

1.2762

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

Pos10 Pos9 min.H1 F h6 h5 h4 h3 a3 a2 a1 b3 b2 l6 l4 l3 l1
Z31/4x12 Z26/6x20 4 16000 9,3 22,3 10 16 40 20 10 15 30,05 20 146 191 10,25
Z31/6x16 Z26/6x20 5,5 27000 12,3 30,3 13 21 60 34 16 20 45,05 34 196 246 17,25
Z31/8x18 Z26/8x24 7 48000 15,5 37,5 16 27 80 45 22 25 60,05 45 246 296 22,75
b1 max.H1 N° do produto Dados CAD
50 96 Z1742/50x96
80 111 Z1742/80x111
100 133 Z1742/100x133

As unidades de trinco da HASCO controlam com precisão a sequência de movimentos de cada um dos planos de separação durante o processo de abertura do molde de injeção. As novas unidades de trinco com dupla função de travamento convencem tanto pelas suas elevadas forças como pela sua alta fiabilidade. As diferentes versões podem ser acionadas a partir do curso do molde ou do extrator. Elas oferecem ainda a possibilidade de trabalho com ou sem retardador. As novas unidades de trinco e bloqueio são usadas em particular, quando o plano de abertura principal tiver de abrir primeiro, antes de ocorrer uma segunda abertura.

  • Flexibilidade nas opções de instalação e combinação
  • Travamento de ambos os lados
  • Alternativa de fixação por meio de chavetas
  • Revestimento DLC assegura uma longa vida útil
  • Instalação no exterior do molde