Z174/b1-06 | Trincos | Desmoldação | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z174/b1-06

Trinco

Z174/b1-06

54 HRC
1.2767
C-DLC revestido

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

b1 N° do produto
50 Z174/50-06
80 Z174/80-06
100 Z174/100-06
Todos os produtos da categoria - Trincos
Z170/Typ
Z170/1
Lingueta, DLC
Z170/Typ
Z170/2

Lingueta

, DLC
Z170/Typ
Z170/3
Lingueta , DLC
Z171/Typ
Z171/1
Lingueta , DLC
Z171/Typ
Z171/2
Lingueta , DLC
Z171/Typ
Z171/3
Lingueta , DLC
Z172/d1
Z172/...
Arrastador
Z173/d1xmax.H
Z173/...
Lingueta , redonda, descentrada
Z1731/d1xl1
Z1731/...
Cavilha de tracção
Z1732/d1
Z1732/...
Casquilho da guia roscado
Z174/b1xmax.H1xHv
Z174/...
Lingueta , DLC
Z1780/d1xmax.l1xmax.H1xl2
Z1780/...
Round latch unit, pulling system
Z17800/d1xl2
Z17800/...
Locking unit, pulling system
Z17810/d1xmax.l1xmax.H1
Z17810/...
Control unit
Z1782/d1xmax.l1xmax.H1xmax.H2xl2
Z1782/...
Unidade de fecho redondo, com sistema de pres...
Z17820/d1xmax.H2xl2
Z17820/...
Locking unit, pushing system
Z1790/d1xmax.H
Z1790/...

Redonda Lingueta