Z1780/d1xmax.l1xmax.H1xl2 | Trincos | Desmoldação | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z1780/d1xmax.l1xmax.H1xl2

Round latch unit, pulling system

Z1780/d1xmax.l1xmax.H1xl2

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

min.H1 r1 k2 s4 s3 l5 l4 l3 min.l1 d7 d6 d4 d3 d2 d1 max.l1 max.H1 l2 N° do produto Dados CAD
5 1 6 4 4,5 9 12 28 48 32 22 42 36 32 28 64 16 96 Z1780/28x64x16x96
5 1 6 4 4,5 9 12 28 64 32 22 42 36 32 28 80 32 96 Z1780/28x80x32x96
5 1 6 4 4,5 9 12 28 80 32 22 42 36 32 28 96 48 96 Z1780/28x96x48x96
5,5 1,5 8 5 4,5 9 15 36 60 42 29 54 46 39 36 84 24 116 Z1780/36x84x24x116
5,5 1,5 8 5 4,5 9 15 36 84 42 29 54 46 39 36 108 48 116 Z1780/36x108x48x116
5,5 1,5 8 5 4,5 9 15 36 108 42 29 54 46 39 36 132 72 116 Z1780/36x132x72x116
5,5 1,5 8 5 4,5 9 15 36 132 42 29 54 46 39 36 156 96 116 Z1780/36x156x96x116
6,5 2 10 6 5,5 11 19 45 76,5 56 40 74 63 52 48 106,5 30 136 Z1780/48x106,5x30x136
6,5 2 10 6 5,5 11 19 45 106,5 56 40 74 63 52 48 136,5 60 136 Z1780/48x136,5x60x136
6,5 2 10 6 5,5 11 19 45 136,5 56 40 74 63 52 48 166,5 90 136 Z1780/48x166,5x90x136

The HASCO round latch locking units Z1780/... and Z1782/... have been specially developed for the use in injection moulds and diecasting moulds where a second parting plane is

required in the mould.

Special Features

  • Flexible installation options
  • Optimum flow of forces through central multipoint locking
  • Offsets misalignment due to thermal expansion
  • Suitable for fast runners
  • Can be used as a pulling or pushing system
  • Low-wear stroke guiding due to free gap principle
  • Integrated collision protection
  • Construction inside the mould
  • High security during transport, production and storage
  • Compact design

Todos os produtos da categoria - Trincos
Z170/Typ
Z170/1
Lingueta, DLC
Z170/Typ
Z170/2

Lingueta

, DLC
Z170/Typ
Z170/3
Lingueta , DLC
Z171/Typ
Z171/1
Lingueta , DLC
Z171/Typ
Z171/2
Lingueta , DLC
Z171/Typ
Z171/3
Lingueta , DLC
Z172/d1
Z172/...
Arrastador
Z173/d1xmax.H
Z173/...
Lingueta , redonda, descentrada
Z1731/d1xl1
Z1731/...
Cavilha de tracção
Z1732/d1
Z1732/...
Casquilho da guia roscado
Z174/b1xmax.H1xHv
Z174/...
Lingueta , DLC
Z1780/d1xmax.l1xmax.H1xl2
Z1780/...
Round latch unit, pulling system
Z17800/d1xl2
Z17800/...
Locking unit, pulling system
Z17810/d1xmax.l1xmax.H1
Z17810/...
Control unit
Z1782/d1xmax.l1xmax.H1xmax.H2xl2
Z1782/...
Unidade de fecho redondo, com sistema de pres...
Z17820/d1xmax.H2xl2
Z17820/...
Locking unit, pushing system
Z1790/d1xmax.H
Z1790/...

Redonda Lingueta