Z17820/d1xmax.H2xl2
Locking unit, pushing system
Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Selecione as variantes do produto
r1 |
k2 |
s4 |
l4 |
d7 |
d6 |
d4 |
d3 |
d1 |
max.H2 |
l2 |
N° do produto |
Dados CAD |
1 |
6 |
4 |
33 |
32 |
22 |
42 |
36 |
28 |
30 |
96 |
Z17820/28x30x96
|
|
1 |
6 |
4 |
43 |
32 |
22 |
42 |
36 |
28 |
40 |
96 |
Z17820/28x40x96
|
|
1 |
6 |
4 |
53 |
32 |
22 |
42 |
36 |
28 |
50 |
96 |
Z17820/28x50x96
|
|
1 |
6 |
4 |
63 |
32 |
22 |
42 |
36 |
28 |
60 |
96 |
Z17820/28x60x96
|
|
1,5 |
8 |
5 |
33 |
42 |
29 |
54 |
46 |
36 |
30 |
116 |
Z17820/36x30x116
|
|
1,5 |
8 |
5 |
43 |
42 |
29 |
54 |
46 |
36 |
40 |
116 |
Z17820/36x40x116
|
|
1,5 |
8 |
5 |
53 |
42 |
29 |
54 |
46 |
36 |
50 |
116 |
Z17820/36x50x116
|
|
1,5 |
8 |
5 |
63 |
42 |
29 |
54 |
46 |
36 |
60 |
116 |
Z17820/36x60x116
|
|
2 |
10 |
6 |
43 |
56 |
40 |
74 |
63 |
48 |
40 |
136 |
Z17820/48x40x136
|
|
2 |
10 |
6 |
53 |
56 |
40 |
74 |
63 |
48 |
50 |
136 |
Z17820/48x50x136
|
|