Z1782/d1xmax.l1xmax.H1xmax.H2xl2
Unidade de fecho redondo, com sistema de pressão
Z1782/d1xmax.l1xmax.H1xmax.H2xl2
Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Selecione as variantes do produto
min.H1 |
r1 |
k2 |
s4 |
s3 |
l5 |
l4 |
l3 |
min.l1 |
d7 |
d6 |
d4 |
d3 |
d2 |
5 |
1 |
6 |
4 |
4,5 |
9 |
12 |
28 |
48 |
32 |
22 |
42 |
36 |
32 |
5 |
1 |
6 |
4 |
4,5 |
9 |
12 |
28 |
48 |
32 |
22 |
42 |
36 |
32 |
5 |
1 |
6 |
4 |
4,5 |
9 |
12 |
28 |
64 |
32 |
22 |
42 |
36 |
32 |
5 |
1 |
6 |
4 |
4,5 |
9 |
12 |
28 |
64 |
32 |
22 |
42 |
36 |
32 |
5 |
1 |
6 |
4 |
4,5 |
9 |
12 |
28 |
64 |
32 |
22 |
42 |
36 |
32 |
5 |
1 |
6 |
4 |
4,5 |
9 |
12 |
28 |
64 |
32 |
22 |
42 |
36 |
32 |
5 |
1 |
6 |
4 |
4,5 |
9 |
12 |
28 |
80 |
32 |
22 |
42 |
36 |
32 |
5 |
1 |
6 |
4 |
4,5 |
9 |
12 |
28 |
80 |
32 |
22 |
42 |
36 |
32 |
5 |
1 |
6 |
4 |
4,5 |
9 |
12 |
28 |
80 |
32 |
22 |
42 |
36 |
32 |
5 |
1 |
6 |
4 |
4,5 |
9 |
12 |
28 |
80 |
32 |
22 |
42 |
36 |
32 |
d1 |
max.l1 |
max.H1 |
max.H2 |
l2 |
N° do produto |
Dados CAD |
28 |
64 |
16 |
30 |
96 |
Z1782/28x64x16x30x96
|
|
28 |
64 |
16 |
40 |
96 |
Z1782/28x64x16x40x96
|
|
28 |
80 |
32 |
30 |
96 |
Z1782/28x80x32x30x96
|
|
28 |
80 |
32 |
40 |
96 |
Z1782/28x80x32x40x96
|
|
28 |
80 |
32 |
50 |
96 |
Z1782/28x80x32x50x96
|
|
28 |
80 |
32 |
60 |
96 |
Z1782/28x80x32x60x96
|
|
28 |
96 |
48 |
30 |
96 |
Z1782/28x96x48x30x96
|
|
28 |
96 |
48 |
40 |
96 |
Z1782/28x96x48x40x96
|
|
28 |
96 |
48 |
50 |
96 |
Z1782/28x96x48x50x96
|
|
28 |
96 |
48 |
60 |
96 |
Z1782/28x96x48x60x96
|
|
The HASCO round latch locking units Z1780/... and Z1782/... have been specially developed for the use in injection moulds and diecasting moulds where a second parting plane is