Z1790/d1xmax.H | Trincos | Desmoldação | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z1790/d1xmax.H

Redonda Lingueta

Z1790/d1xmax.H

max. 180 °C

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

F min.H sw1 k1 t1 a4 a3 a2 max.a1 min.a1 b1 h1 l2 l1 d7 d6 d5 d4 d3 d2
2500 5 12 5 6,8 23 40 10 35 22 12,6 13 40 86 16 10,5 6,8 54 M22x1,25 28
2500 5 12 5 6,8 23 40 10 35 22 12,6 13 40 111 16 10,5 6,8 54 M22x1,25 28
5000 6 12 6 6,8 32 46 12 47,5 27 12,6 15 51 111 19 10,5 6,8 60 M26x1,5 33
5000 6 12 6 6,8 32 46 12 47,5 27 12,6 15 51 146 19 10,5 6,8 60 M26x1,5 33
7500 12 14 10 8,5 43 60 16 60 35 17 20 68 152 26 13,7 8,4 78 M34x1,5 42
7500 12 14 10 8,5 43 60 16 60 35 17 20 68 198 26 13,7 8,4 78 M34x1,5 42
10000 15 19 13 10,5 58 78 20 86 46 23 27 92 208 35 16,5 10,4 99 M44x1,75 54
10000 15 19 13 10,5 58 78 20 86 46 23 27 92 258 35 16,5 10,4 99 M44x1,75 54
d1 max.H N° do produto Dados CAD
28 30 Z1790/28x30
28 55 Z1790/28x55
34 41 Z1790/34x41
34 76 Z1790/34x76
45 58 Z1790/45x58
45 104 Z1790/45x104
60 80 Z1790/60x80
60 130 Z1790/60x130

The HASCO round latch locking unit Z 1790 /... has been specially developed for injection moulds and diecasting moulds where a second parting plane is required in the mould.

Special Features

  • Optimum load transmission through a central positive locking system
  • Infinitely variable stroke
  • Locks the pulled plate
  • Proven locking system with double stroke end stops
  • Fitted inside the mould
  • Great safety during production, transport and storage
  • Rapid, straightforward installation
  • Flexible installation of the pulling rod
  • Precision standard components, available in 4 sizes, with 2 lengths each

Todos os produtos da categoria - Trincos
Z170/Typ
Z170/1
Lingueta, DLC
Z170/Typ
Z170/2

Lingueta

, DLC
Z170/Typ
Z170/3
Lingueta , DLC
Z171/Typ
Z171/1
Lingueta , DLC
Z171/Typ
Z171/2
Lingueta , DLC
Z171/Typ
Z171/3
Lingueta , DLC
Z172/d1
Z172/...
Arrastador
Z173/d1xmax.H
Z173/...
Lingueta , redonda, descentrada
Z1731/d1xl1
Z1731/...
Cavilha de tracção
Z1732/d1
Z1732/...
Casquilho da guia roscado
Z174/b1xmax.H1xHv
Z174/...
Lingueta , DLC
Z1780/d1xmax.l1xmax.H1xl2
Z1780/...
Round latch unit, pulling system
Z17800/d1xl2
Z17800/...
Locking unit, pulling system
Z17810/d1xmax.l1xmax.H1
Z17810/...
Control unit
Z1782/d1xmax.l1xmax.H1xmax.H2xl2
Z1782/...
Unidade de fecho redondo, com sistema de pres...
Z17820/d1xmax.H2xl2
Z17820/...
Locking unit, pushing system
Z1790/d1xmax.H
Z1790/...

Redonda Lingueta