Z1851/b1xh1xl1 | Barra de deslize | Elementos guiamento | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z1851/b1xh1xl1

Régua guia

Z1851/b1xh1xl1

58 HRC
1.2379

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

Typ t1 a1 d3 d2 d1 b1 h1 l1 N° do produto Dados CAD
1 5,7 30 5,3 10 M6 12 10 50 Z1851/12x10x50
2 5,7 70 5,3 10 M6 12 10 90 Z1851/12x10x90
2 5,7 80 5,3 10 M6 12 10 125 Z1851/12x10x125
1 5,7 30 5,3 10 M6 16 16 50 Z1851/16x16x50
1 5,7 70 5,3 10 M6 16 16 90 Z1851/16x16x90
2 5,7 105 5,3 10 M6 16 16 125 Z1851/16x16x125
1 6,8 60 6,8 11 M8 20 16 80 Z1851/20x16x80
1 6,8 105 6,8 11 M8 20 16 125 Z1851/20x16x125
2 6,8 140 6,8 11 M8 20 16 160 Z1851/20x16x160
1 6,8 60 6,8 11 M8 25 20 80 Z1851/25x20x80