Z091/b1xl1xh1 | Blocos de encosto | Blocos de travamento | Elementos guiamento | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z091/b1xl1xh1

Bloco de retenção, macho

Z091/b1xl1xh1

53 HRC
1.2343

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

r1 h2 a2 l2 d1 b1 l1 h1 N° do produto Dados CAD
4 22 12 12 M5 20 20 10 Z091/20x20x10
4 22 12 12 M5 20 40 10 Z091/20x40x10
5 26 14 13 M6 25 25 12 Z091/25x25x12
5 26 14 13 M6 25 40 12 Z091/25x40x12
6 34 18 15 M8 32 32 16 Z091/32x32x16
6 34 18 15 M8 32 50 16 Z091/32x50x16
Todos os produtos da categoria - Blocos de encosto
Z091/b1xl1xh1
Z091/...
Z092/b1xl1xh1
Z092/...
Z093/b1xl1xh1
Z093/...