Z093/b1xl1xh1 | Blocos de encosto | Blocos de travamento | Elementos guiamento | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z093/b1xl1xh1

Bloco de retenção, fêmea

Z093/b1xl1xh1

53 HRC
1.2343

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

r1 h3 d1 b1 l1 h1 N° do produto Dados CAD
4 16 M5 20 20 10 Z093/20x20x10
4 16 M5 20 40 10 Z093/20x40x10
5 19 M6 25 25 12 Z093/25x25x12
5 19 M6 25 40 12 Z093/25x40x12
6 25 M8 32 32 16 Z093/32x32x16
6 25 M8 32 50 16 Z093/32x50x16