Z061/d1 | circular | Blocos de travamento | Elementos guiamento | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z061/d1

Unidade de centragem, redonda

Z061/d1

49 HRC
1.2343

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

h2 t3 a2 a1 l5 l3 d4 d3 d2 d1 N° do produto Dados CAD
10,5 11,5 36 4,5 12,5 14,5 4 M10 M8 30 Z061/30
14,5 15,5 46 5,5 13,5 13,5 5 M10 M8 42 Z061/42
17,5 18,5 56 7,5 19,5 18,5 6 M12 M10 54 Z061/54
27,5 28,5 76 7,5 21,5 27,5 8 M16 M14 80 Z061/80