Z07/l2xb2xl1 | quadrado | Blocos de travamento | Elementos guiamento | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z07/l2xb2xl1

Guia rectangular, auto-lubrificante

Z07/l2xb2xl1

max. 200°C
580 HV 30
1.7131

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

r1 h2 h1 t1 b1 a3 a2 a1 d2 d1 l2 b2 l1 N° do produto Dados CAD
6 11 20 6,9 40 15 7 26 11 6,6 22 16 20 Z07/22x16x20
6 11 20 6,9 40 15 7 26 11 6,6 22 16 40 Z07/22x16x40
6 13 22 6,9 45 19 7 31 11 6,6 27 20 25 Z07/27x20x25
6 13 22 6,9 45 19 7 31 11 6,6 27 20 50 Z07/27x20x50
8 14 25 6,9 50 27 9 35 11 6,6 36 25 32 Z07/36x25x32
8 14 25 6,9 50 27 9 35 11 6,6 36 25 63 Z07/36x25x63
8 19 32 9 63 35 11 45 15 9 46 32 40 Z07/46x32x40
8 19 32 9 63 35 11 45 15 9 46 32 80 Z07/46x32x80
10 22 36 11 85 40 15 60 18 11 56 40 50 Z07/56x40x50
10 22 36 11 85 40 15 60 18 11 56 40 100 Z07/56x40x100