Z081/b1xl1xs1 | quadrado | Blocos de travamento | Elementos guiamento | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z081/b1xl1xs1

Disco de ajuste

Z081/b1xl1xs1

53 HRC
1.2842

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

r1 d1 b1 l1 s1 N° do produto Dados CAD
5 M6 20 20 3 Z081/20x20x3
5 M6 20 20 3,1 Z081/20x20x3,1
5 M6 20 20 3,2 Z081/20x20x3,2