Z085/l1xb1/Typ-01 | quadrado | Blocos de travamento | Elementos guiamento | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z085/l1xb1/Typ-01

Elemento de centragem, female

Z085/l1xb1/Typ-01

60 +2 HRC
1.2379

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

l1 b1 Typ N° do produto
30 28 1 Z085/30x28/1-01
50 33 1 Z085/50x33/1-01
75 38 1 Z085/75x38/1-01