Z085/l1xb1/Typ-02 | quadrado | Blocos de travamento | Elementos guiamento | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z085/l1xb1/Typ-02

Elemento de centragem, macho

Z085/l1xb1/Typ-02

58 +/- 2 HRC
1.2379
Revestido com DLC

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

l1 b1 Typ N° do produto
30 28 2 Z085/30x28/2-02
50 33 2 Z085/50x33/2-02
75 38 2 Z085/75x38/2-02