Z1000/l2xd1 | Casquilho de esferas | Elementos guiamento | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z1000/l2xd1

Casquilho de esferas linear, com cabeçote de centragem

Z1000/l2xd1

max. 180°C
60-62 HRC
1.7131

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

k1 l3 d4 d3 l2 d1 N° do produto Dados CAD
6 5 25 20 22 9 Z1000/22x9
6 5 25 20 27 9 Z1000/27x9
6 5 25 20 36 9 Z1000/36x9
6 5 25 20 46 9 Z1000/46x9