Z1100/l1xd1 | Casquilho de esferas | Elementos guiamento | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z1100/l1xd1

Casquilho de esferas linear, sem cabeçote de centragem

Z1100/l1xd1

max. 180°C
60-62 HRC
1.7131 / 3.2315

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

k1 a1 b1 d5 d4 d3 l1 d1 N° do produto Dados CAD
6 18,3 1,3 19 25 20 27 9 Z1100/27x9
6 27,3 1,3 19 25 20 36 9 Z1100/36x9
6 37,3 1,3 19 25 20 46 9 Z1100/46x9