Z1105/d1xl1 | Casquilho | Elementos guiamento | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z1105/d1xl1

Casquilho da guia, slide way

Z1105/d1xl1

Metal sinterizado
ISO 9448-2/DIN 9831-1
C00

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

d2 Tol.d2 d1 l1 N° do produto Dados CAD
22 -0,004 11 23 Z1105/11x23
22 -0,004 11 30 Z1105/11x30
22 -0,004 11 37 Z1105/11x37