Z14W/d1xl2xl3 | Casquilho | Elementos guiamento | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z14W/d1xl2xl3

Casquilho da guia, para conjunto ejector, auto-lubrificante

Z14W/d1xl2xl3

max. 200°C
2.0975

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

k1 l1 d4 d3 d1 l2 l3 N° do produto Dados CAD
6 26 35 30 24 17 9 Z14W/24x17x9
6 29 35 30 24 17 12 Z14W/24x17x12
6 26 49 44 36 17 9 Z14W/36x17x9
6 39 49 44 36 22 17 Z14W/36x22x17
6 39 63 58 48 22 17 Z14W/48x22x17
6 49 63 58 48 27 22 Z14W/48x27x22