Z14/d1xl2xl3
Casquilho da guia, auto-lubrificante
Z14/d1xl2xl3
-40°C - +250°C
Fora de 390 HV / Dentro de 60HB
Aço / metal sinterizado
Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Selecione as variantes do produto
k1 |
l1 |
d4 |
d3 |
d1 |
l2 |
l3 |
N° do produto |
Dados CAD |
6 |
21 |
16 |
14 |
10 |
12 |
9 |
Z14/10x12x9
|
|
6 |
26 |
16 |
14 |
10 |
17 |
9 |
Z14/10x17x9
|
|
6 |
26 |
23 |
18 |
12 |
17 |
9 |
Z14/12x17x9
|
|
6 |
26 |
25 |
20 |
14 |
17 |
9 |
Z14/14x17x9
|
|
6 |
39 |
25 |
20 |
14 |
22 |
17 |
Z14/14x22x17
|
|
6 |
26 |
25 |
20 |
15 |
17 |
9 |
Z14/15x17x9
|
|
6 |
29 |
31 |
26 |
18 |
17 |
12 |
Z14/18x17x12
|
|
6 |
39 |
31 |
26 |
18 |
22 |
17 |
Z14/18x22x17
|
|
6 |
44 |
31 |
26 |
18 |
27 |
17 |
Z14/18x27x17
|
|
6 |
39 |
31 |
26 |
20 |
22 |
17 |
Z14/20x22x17
|
|
The HASCO guide bush Z14/... has a sliding layer in sintered metal with a fine-pored solid lubricant and embedded oil.
Todos os produtos da categoria - Casquilho
Z10/...
Casquilho da guia, com cabeçote de centragem
Z1000W/...
Casquilho da guia, com cabeçote de centragem,...
Z11/...
Casquilho da guia, sem cabeçote de centragem
Z1100W/...
Casquilho da guia, sem cabeçote de centragem,...
Z1101/...
Casquilho da guia, headed
Z1105/...
Casquilho da guia, slide way
Z1300/...
Casquilho da guia, Para conjunto da extração
Z13W/...
Casquilho da guia, Para conjunto da extração,...
Z14/...
Casquilho da guia, auto-lubrificante
Z14W/...
Casquilho da guia, para conjunto ejector, aut...
Z20/...
Casquilho de centragem
Z21/...
Casquilho de centragem