Z20/d3xl1 | Casquilho | Elementos guiamento | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z20/d3xl1

Casquilho de centragem

Z20/d3xl1

690 HV 30
~ 1.0401
~ DIN 16759

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

l3 l2 d2 d1 Tol.d3 d3 l1 N° do produto Dados CAD
2,5 8,849 M8 11 g6 14 20 Z20/14x20
2,5 8,849 M8 11 g6 14 30 Z20/14x30
2,5 8,849 M8 11 g6 14 40 Z20/14x40
2,5 8,849 M8 11 g6 14 50 Z20/14x50
2,5 8,849 M8 11 g6 14 60 Z20/14x60
2,5 8,849 M8 11 g6 14 70 Z20/14x70
2,5 8,849 M8 11 g6 14 80 Z20/14x80
2,5 8,849 M8 11 g6 14 100 Z20/14x100