Z011/d1xl1 | Guia | Elementos guiamento | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z011/d1xl1

Coluna guia, com assento ajustado

Z011/d1xl1

720 HV30
~ 1.0401

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

k1 l3 l2 d4 d1 l1 N° do produto Dados CAD
3 4 17 12 10 40 Z011/10x40
3 4 17 12 10 60 Z011/10x60
3 4 22 12 10 80 Z011/10x80
3 4 27 12 10 100 Z011/10x100