Z013/d1xl1 | Guia | Elementos guiamento | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z013/d1xl1

Coluna guia, para guia de esferas

Z013/d1xl1

62 HRC
~ 1.0501
DIN 9825-2

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

l2 d1 l1 N° do produto Dados CAD
6 12 100 Z013/12x100
6 12 125 Z013/12x125
6 18 125 Z013/18x125
6 18 160 Z013/18x160
7 30 160 Z013/30x160
7 30 240 Z013/30x240