Z016/d1xl1 | Guia | Elementos guiamento | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z016/d1xl1

Coluna guia, Coluna inclinada, cone de 18°

Z016/d1xl1

720 HV 30
~1.0401
DIN ISO 8404-A

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

k1 l2 d4 d1 l1 N° do produto Dados CAD
3 4 10 8 40 Z016/8x40
3 4 10 8 50 Z016/8x50
3 4 10 8 60 Z016/8x60
3 4 10 8 80 Z016/8x80
3 4 10 8 100 Z016/8x100